MINDEN EGY HELYEN AZ END-OF-ARM TOOLING-HOZ

Az OnRobot termékei olyan új lehetőségeket tárnak fel az automatizálási feladatok előtt, amelyekről sosem gondolta volna, hogy lehetségesek. Az ipari automatizálás számára készült előremutató fogó- és érzékelőrendszereink segítségével olyan valóban együttműködő alkalmazásokat fejleszthet ki, amelyek lehetővé teszik alkalmazottai számára, hogy az együttműködő robotok mellett dolgozzanak az összeszerelés, felületkezelés, felvétel és lerakás, gépkiszolgálás vagy tesztelés területén.

Termékek szűrése
Megoldások
Megfogás
Érzékelők
Szoftver
Emelő
Tartozékok
Felszerelés / Szerszámcsere
D:PLOY PALLETIZING
Akár 90%-os időmegtakarítás az üzembeállítás során a gyorsabb megtérülés érdekében
Könnyen átcsoportosítható új dobozok vagy tárolók esetén
Rugalmas raklapelhelyezés, második raklappal a nagyobb termelékenység érdekében
Mentesítse a gépkezelőket a fárasztó feladatok alól
D:PLOY TRANSFERRING
Legalább 50%-os időmegtakarítás az üzembeállítás során a gyorsabb megtérülés érdekében
Könnyedén bővíthet és kezelhet új sorokat, gyors átcsoportosítás mellett
Szüntesse meg a leállásokat, és növelje a termelékenységet
Mentesítse munkavállalóit a monoton feladatok alól
D:PLOY CNC
Akár 80%-os időmegtakarítás a kezdeti üzembeállítás során a gyorsabb megtérülés érdekében
Oldja meg a munkaerőhiánnyal kapcsolatos problémáit, és növelje a termelékenységet
Gyorsabb és megbízhatóbb átfutási időket biztosíthat az ügyfelei számára
Érezze sajátjának az alkalmazás módosításait
D:PLOY PACKAGING
Legalább 80%-os időmegtakarítás az üzembeállítás során a gyorsabb megtérülés érdekében
Könnyen átcsoportosítható új termékekre
Szüntesse meg a leállásokat, és növelje a termelékenységet
Mentesítse munkavállalóit a monoton feladatok alól
ONROBOT PALLETIZER
Megfizethető és sokoldalú raklapozási megoldás
Komplett rendszerként vagy összeválogatva kapható
Intuitív, üzemkész programozás
Ideális a nyitott dobozok és a polcrakész termékek raklapozásához
Kompatibilis a vezető robotkarokkal
Számos alaprajzi elrendezéshez és alkalmazáshoz adaptálható
RG2 GRIPPER
Azonnal használható, testre szabott megoldás. Egy eszköz többféle alkalmazásra
Egyszerű telepítés, minimalizált szerelési idő
24 órás működés új alkalmazottak nélkül
RG6 GRIPPER
Azonnal használható, testre szabott megoldás. Egy eszköz többféle alkalmazásra
Egyszerű telepítés, minimalizált szerelési idő
24 órás működés új alkalmazottak nélkül
RG2-FT GRIPPER
Megadja a robotnak a képességet, hogy úgy érezzen, mint egy emberi kéz
Érzékelő képességeinek köszönhetően jobb minőséget nyújt gyorsabban
A befektetés megtérülése - kevesebb, mint egy év alatt behozza az árát
2FG14
A nagyobb és nehezebb alkatrészek kezelésére, kielégítve a növekvő igényt az olyan kollaboratív alkalmazások terén, ahol nagyobb teherbírású robotokra van szükség.
Robusztus kialakítás, amely bírja a zord munkakörnyezetet, például a megmunkáló műhelyekben lévő folyadékokkal és forgácsokkal.
A megerősített ujjfelülettel rendelkező 2FG14 páratlan rugalmasságot biztosít az ujjak testreszabásában, ideális olyan együttműködő alkalmazásokhoz, amelyek nagy teljesítményű, könnyű elektromos megfogókat igényelnek testreszabható ujjakkal.
2FG7
A kemény körülményekhez és alkalmazásokhoz tervezett fogószerkezet szűk helyeken is jól használható nagy igénybevétel mellett is.
Erős, mégis rugalmas, pontos erőbeállítással és befogással az Ön speciális alkalmazási igényeihez.
Tiszta helyiségben való használhatóságot igazoló tanúsítvány a gyógyszeriparban és az elektronikában történő alkalmazáshoz.
2FGP20
Az elektromágneses fogószerkezet gyors üzembeállítást kínál, emellett pedig a külső levegőellátás bonyolultságával és költségeivel sem kell számolnia
Az azonnal bevethető fogószerkezet jelentős mérnöki munkát takarít meg és lecsökkenti az üzembeállítási időt
Nehéz kartonpapír dobozok, nyitott dobozok és vákuummal nem megfogható egyéb tárolók raklapozása
MG10
Az MG10 fogószerkezet áramkimaradás vagy vészleállítás esetén is fogja a munkadarabot.
Nincs szükség külső levegőellátásra, kábelezésre vagy folyamatos karbantartásra
A konfigurálható erő és munkadarab-észlelés révén az MG10 számos különböző méretű, formájú és súlyú munkadarabbal képes megbirkózni.
GECKO GRIPPER
Nem hagy nyomot az üvegen, így nincs szükség kézi tisztításra
Nem igényel vezetékeket vagy külső levegőellátást
Még perforált munkadarabokat is meg tud fogni, például nyomtatott áramköröket, alumínium hálót, vagy hengerfejtömítéseket
3FG15 HÁROMUJJAS FOGÓSZERKEZET
Többféle alkatrészméret kezelése, nagy markolási átfogással
Gyorsan és könnyen átállítható többféle eljárásra, nagy termelékenység
Egyszerű üzembe helyezés, minimális mérnöki munkaóraigény
VG10 ELEKTROMOS VÁKUUMOS GRIPPER
Két vákuumos sor növeli a folyamat sebességét
Mivel nincs szükség külső sűrített levegőre, csökken a karbantartási költség
A többféle vákuumos tapadókorong növeli számos alkalmazás gyorsaságát és rugalmasságát
VGC10
Bármilyen alakra állítható, így többféle munkadarabhoz is használható
Kompakt, szűk helyeken is tud dolgozni
Nincs szükség külső sűrített levegőre
VGP20
Akár 90% megtakarítás a működési és karbantartási költségekből a hagyományos, pneumatikus megoldásokhoz képest
Korlátlanul testreszabható, számos alkalmazási területen bevethető
Teljesen elektromos megoldás, mely azonnal üzembe állítható
PUHA GRIPPER
Könnyedén kezeli különféle alakú és törékeny tárgyak széles körét
Fedezze fel az élelmiszeripari automatizáció új lehetőségeit
A könnyű telepítés minimalizálja az üzembe helyezéssel töltött időt
ONROBOT EYES
Könnyű üzembe helyezés minimális programozási összetettséggel
Rugalmas (újra)konfiguráció állítható csuklóval és külső állvánnyal
2.5D látásrendszer mélységészleléssel strukturálatlan alkalmazásokhoz
ONROBOT SCREWDRIVER
Precíz erőszabályozás és intelligens hibaészlelés
Többféle csavarhúzási eljárás automatizálása gyors, azonnali beállítás és üzembe állítás mellett
A One System megoldás jóvoltából gyors és könnyű üzembe állítás
ONROBOT SANDER
Teljes felületkezelési megoldás, mely egyszerűen programozható és üzembe állítható
Érzékelőképességének köszönhetően pontosan alkalmazkodik a különböző felületekhez és alkatrészek egyenetlenségéhez
Az automatikus elektromos szerszám megkönnyíti a helyi egészségügyi és biztonsági előírások betartását
HEX 6-TENGELYES ERŐ/NYOMATÉK SZENZOR
Megadja a lehetőséget a robotoknak, hogy olyan feladatokat végezzenek el, amelyek az emberi kéz érzékenységét és ügyességét igénylik
Egyszerű telepítés, kevesebb idő megy el a beszerelésre
Érzékelő képességeinek köszönhetően jobb minőséget nyújt gyorsabban
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
A hosszabb kinyúlásnak köszönhetően a robot még kiterjedtebb spektrumon képes a különböző raklapméretek, dobozméretek és raklapozási minták kezelésére.
A felvonó nagy lökethossza számos különböző raklapozási megoldást tesz lehetővé, illetve egy, a gyártásban fellépő módosításokkal szemben is időtálló cellát kínál.
Az együttműködő üzembeállítást segítik a TÜV tanúsítványra leállási funkciókat használó integrált védelmi funkciók.
GYORSCSERÉLŐ
Eszközcsere 5 másodperc alatt, gyors telepítés
A redundáns zárómechanizmus lehetővé teszi, hogy csavarás nélkül lehessen az egyik eszközről a másikra váltani
Az összes OnRobot eszközbe integrálva
DUÁLIS GYORSCSERÉLŐ
Drámai módon nő a működési idő, mivel a gép azalatt is jár, amíg a munkadarabok áthelyezésre kerülnek
Eszközcsere 5 másodpercen belül
Több hasznos munkaórát biztosít például a CNC gép számára
TARTOZÉKOK
Szerezzen áttekintést az együttműködő robotalkalmazáshoz elérhető tartozékokról

ÉRDEKLŐDIK?

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Kérjen ajánlatot
Alt- MINDEN EGY HELYEN AZ END-OF-ARM TOOLING-HOZ

Minden robotmárkával kompatibilis

Mindegyik gripperünk, erő/nyomaték szenzorunk és eszközcserélőnk kompatibilis a Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB és Kassow robotokkal. Mivel termékeink kompatibilisek a vezető robotmárkákkal, könnyedén optimalizálhatja robotjainak kihasználtságát. Ha robotja más márkájú, az nem jelenti azt, hogy grippereink nem lesznek vele kompatibilisek. Lépjen velünk kapcsolatba és beszéljük meg, melyik megoldás a legjobb az Ön számára. A robotokkal való kompatibilitásról itt megtudhat többet. Ellenőrizze a robot kompatibilitást itt.

 

If your robot is of a different brand, it does not mean that our grippers will not be compatible with it. Contact us and let's discuss which solution is best for you. Learn more about bot compatibility here.

Robotkar grippereink intelligenciával látják el együttműködő alkalmazásait

A "kobot"-nak is nevezett együttműködő robotok és könnyű ipari robotok mára széles körben elterjedté váltak, amit a sokoldalú EoAT eszközöknek köszönhetnek, például a robotkar grippereknek, szenzoroknak, és gyorcserélőknek. A robot és a megfelelő end effektor kombinációjával komplex feladatokat lehet elvégezni, az emberekkel való biztonságos együttműködésben.
Az együttműködő technológiákat az jellemzi, hogy számos üzleti előnnyel szolgálnak a kis- és közepes méretű vállalkozások számára:

Rövidebb telepítési idő
Rövidebb telepítési idő

Az együttműködő robotokat és end-effektorokat úgy tervezték, hogy programozásuk egyszerű legyen, aminek köszönhetően a műszaki ismeretekkel nem rendelkező alkalmazottak is rövid idő alatt megtanulhatják kezelni a robotot. Ez a rugalmasság megadja a gyártóknak a szabadságot ahhoz, hogy különféle, aa potenciális új igényekhez igazodó alkalmazásokat kísérletezzenek ki.

Rugalmas gyártás
Rugalmas gyártás

Költséges és előnytelen az az eset, amikor egy adott gyártási feladathoz egyedi eszközöket kell létrehozni. Ezzel ellentétben az EoAT-ot könnyedén meg lehet bízni különböző feladatokkal és folyamatokkal, miközben zökkenőmentesen integrálhatók a változó gyártási környezetekbe.

GYORSABB MEGTÉRÜLÉS
GYORSABB MEGTÉRÜLÉS

A rugalmas end effektorok lehetővé teszik a robotok számára, hogy az emberi munkásoknál következetesebben és pontosabban végezzék el az ismétlődő feladatokat, aminek köszönhetően a gyártóvállalat számára hamarabb megtérül a befektetés. Amíg a robotok átvállalják az unalmas, piszkos vagy veszélyes feladatokat, az alkalmazottak magasabb szintű, kreativitást igénylő munkákkal foglalkozhatnak.

Robotkar grippereink intelligenciával látják el együttműködő alkalmazásait

FEJLESSZE VÁLLALKOZÁSÁT AZ ÚJ EOAT TECHNOLÓGIÁVAL

Az OnRobot okos EoAT megoldásai lehetővé teszik a robotok számára, hogy adaptív, nagy pontosságot igénylő feladatokat kezeljenek, amiket máig túl bonyolult lett volna automatizálni. Olvasson tovább, hogy megtudja, innovatív megoldásaink hogyan lehetnek hatással a fejlett együttműködő alkalmazásokra.

Továbbítás, válogatás, csomagolás, raklapozás
Sorjázás, csiszolás, fényesítés, polírozás, fúrás, marás
Mérés, tesztelés, vizsgálat
Behelyezés, felszerelés, pozicionálás, csavarhúzás, anyafelhajtás
Kérjen ajánlatot!
Kérjük, adja meg az alábbi adatokat, csapatunk pedig hamarosan jelentkezni fog egy személyre szabott tervvel.
Milyen robotmárkával kíván integrálódni? *